Die im Multimaterial-Druck hergestellten Komponenten ermöglichen die vorausschauende Wartung für schnell hergestellte Sonderteile, sodass Maschinenstillstand und Wartungsaufwand nachhaltig reduziert werden können. Durch die Sensorschicht warnen die intelligenten 3D-isense Komponenten vor dem Erreichen der Verschleißgrenze oder bei Überlastung.
Die i.Cee.box schafft den Sprung aus dem Schaltschrank der Maschine und bietet nach IP68 die Möglichkeit einer Datenübertragung mittels LoRa Funkübertragungsstandard. Die box ist somit eine alternative zum i.Cee.plus Modul, welches im Schaltschrank verbaut wird.
Diesem mit Solarstrom betriebenen Trennsteg hat immer Energie. Der Batteriewechsel für das verbaute Modul entfällt komplett.
Die Abriebmessung am Öffnungssteg der Kette kann ohne Sorge und ressourcenschonend stattfinden.
iglidur® isense Gleitlager melden ihren Verschleißstatus rechtzeitig an. Ist ein Lagerwechsel notwendig, wird das System darüber benachrichtigt.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.