Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

Fon +43 7662 57763

Fax +43 7662 57751

igubal®-Gabelköpfe

igubal® Gabelkopf  
Die wichtigsten Merkmale:

sehr geringes Gewicht

hohe Zugkräfte

kombinierbar mit Gelenkköpfen der Maßreihe E

schwingungsdämpfend

geräuschdämpfend

erhältlich für Links- und Rechtsgewinde

igubal®-Gabelköpfe sind Vollkunststoff-Gabelköpfe aus igumid G nach DIN 71752, die als Gegenstück mit den Gelenkköpfen der Maßreihe E kombiniert werden können.

Sie bestehen aus den Komponenten Gabelkopf, Bolzen und Sicherungsring oder alternativ mit Federklappbolzen.

Wann nehme ich sie?

Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird

Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist

Wenn keine Schmierung benutzt werden soll

Wenn Gewicht eingespart werden soll

Wenn wartungsfreier Trockenlauf gewünscht ist

Wenn einfachste Montage realisiert werden soll

Wenn Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern realisiert werden sollen

Wann nehme ich sie nicht?

Wenn Temperaturen über +200 °C herrschen

Wenn Abmessungen über 20 mm benötigt werden

Gabelkopf, mm

Gabelkopf ohne und mit Bolzen und Sicherungsring.

Gabelkopf, mm    

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, mm

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, mm    

Gabelgelenk, mm

komplette Kniegelenke bestehend aus Gabelkopf und Gelenkkopf

Gabelgelenk, mm    

igubal®-Federklappbolzen, mm

igubal®-Federklappbolzen, mm    

igubal®-Bolzen, mm GBM/GSR

Bolzen und Sicherungsring

igubal®-Bolzen, mm GBM/GSR    

Metalldetektierbare igubal®-Gabelköpfe

igubal®-Gabelkopf, detektierbar, mm

igubal®-Gabelkopf, detektierbar, mm    

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, detektierbar, mm

igubal®-Gabelköpfe mit Federklappbolzen, detektierbar, mm    

igubal®-Federklappbolzen, detektierbar, mm

igubal®-Federklappbolzen, detektierbar, mm