Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

igubal® - selbsteinstellende wartungsfreie Gelenklager aus Hochleistungskunststoffen

igubal® ist ein System von selbsteinstellenden Lagerelementen, die vollständig aus Kunststoff gefertigt sind.

Mit der Typenreihe igubal® steht dem Entwickler ein komplettes System selbsteinstellender Lagerelemente zur Verfügung: Gelenkköpfe, Gabelköpfe, Flanschlager, Gelenklager und Stehlager.

Selbsteinstellende Lager sind einfach zu montieren, passen sich allen Winkelabweichungen an und haben schon in vielen Fällen spezielle Gehäuse ersetzen können.

Mit igubal® macht sich der Anwender alle Vorteile der verwendeten Hochleistungskunststoffe zunutze. Technisch trocken einsetzbar haben sie sehr gute schwingungsdämpfende Eigenschaften. Sie sind unempfindlich gegen Schmutz, können in Flüssigkeiten und sogar in Chemikalien laufen und sind völlig korrosionsbeständig.

Lagerelemente der Typenreihe igubal® sind sehr leicht, sie sparen Bauraum durch ihre Abmessungen und helfen zweimal, Kosten zu sparen: erstens bei der Beschaffung und zweitens im Betrieb durch entfallende Wartungs- und Montagekosten.

 
Vorteile von igubal®:

besonders kostengünstig, wartungsfrei

keine Schmierung, staub- und schmutzunempfindlich

korrosionsfrei, einsetzbar in flüssigen Medien

schwingungsdämpfend

sehr spielarm gelagerte Innenringe

kein Eindringen von Schmutz

geringes Gewicht

je nach Werkstoffauswahl bis +200 °C einsetzbar

igubal® Produktfinder für das richtige Gelenklager


Lebensdauerberechnung im igubal® Experten

Eine noch genauere Angabe zur Eignung und Lebensdauer der igubal® - Gelenklager erhalten Sie im igubal® - Expertensystem.

igubal®-Gelenklager Programmübersicht

igubal®-Stehlager

Maßreihe E/K in metrischen und Inch-Abmessungen

igubal®-Stehlager    

igubal® - detektierbar

igubal® detektierbar - durch detektierbare Werkstoffe schnell ausfindig zu machen.

igubal® - detektierbar    
igubal® Winkelgelenke  
igubal® Winkelgelenke

kostengünstig, viele Kombinationsmöglichkeiten

igubal® Koppelstangen  
igubal® Koppelstangen

Kosten und Zeit sparen durch demontierbare Kugelzapfen