Artikel-Nr.: KSTM-25
max. stat. Zugbelastung: 6600 N
max. stat. axiale Druckbelastung: 3200 N
max Anzugesmoment für Langlöcher: 10,5 mm
Probleme wie Korrosion, extreme Verschmutzung und Wartung können in der Förderanlage der Steinbearbeitung mit igubal®-Stehlagern gelöst werden. Ein weiteres Plus ist der günstige Preis von igubal®-Stehlagern gegenüber Lagern aus Edelstahl.
Einfache Montage
Staub- und schmutzunempfindlich
Produktbild
Artikel-Nr.: KSTM-25
max. stat. Zugbelastung: 6600 N
max. stat. axiale Druckbelastung: 3200 N
max Anzugesmoment für Langlöcher: 10,5 mm
igubal® Stehlager sind selbsteinstellende Lagerelemente, die vollständig aus Kunststoff gefertigt sind. Die geteilten und selbsteinstellenden Stehlager sind einfach zu montieren, passen sich allen Winkelabweichungen an und haben schon in vielen Fällen spezielle Gehäuse ersetzen können.