Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751
7th vector award
Einsendeschluss:
28.02.2020

7. vector award 2020

Wettbewerb für mutige Energiezuführungslösungen und e-kettensysteme mit Leitungen ...

Moderne Kunststoff-Energieketten sind die Nabelschnur des Maschinenbaus und der Automation. Sie sorgen für die sichere Zuführung von Energie, Daten, Impulsen und Medien und sind dabei ständig in Bewegung. Vom Kran- über den Werkzeugmaschinenbau, von Industrierobotern bis zur Labortechnik sind sie universell einsetzbar. Der vector award möchte Anwendungen mit Energieführungen auszeichnen. Diese können mit vielseitigen Energieketten und Leitungen realisiert sein.

Der vector award ist eine igus initiierte weltweite Gemeinschaftsinitiative. Die Gewinner werden von einer Experten-Jury aus Wissenschaft, Fachmedien und -verbänden bestimmt und auf der Hannover Messe Industrie 2020 (20. - 24 April 2020) ausgezeichnet.


Jetzt anmelden

Das können Sie gewinnen:

Goldener vector

Goldener vector  

  • Preisgeld von 5.000 Euro
  • Goldene Trophäe
  • Urkunde

Silberner vector

Silberner vector  

  • Preisgeld von 2.500 Euro
  • Silberne Trophäe
  • Urkunde

Bronzener vector

Bronzener vector  

  • Preisgeld von 1.000 Euro
  • Bronzene Trophäe
  • Urkunde

Jury des vector awards

Ken Fouhy

 

Ken Fouhy
Chief Editor, VDI-Nachrichten

Arno Reich  

Arno Reich
Hannover Messe

Olaf Katzer  

Olaf Katzer
Leiter Berufsausbildung Volkswagen AG und Geschäftsführer Robotation

Christian Becher  

Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher
Lehrstuhlleiter, (WZL) – RWTH Aachen

Hans-Jürgen Alt  

Hans-Jürgen Alt
Geschäftsführung VDMA NRW

Reinhold Schäfer  

Dip.-Ing. (FH) Reinhold Schäfer
Redakteur MM MaschinenMarkt

Michael Blaß  

Michael Blaß
Prokurist e-kettensysteme®, igus® GmbH

Teilnahmebedingungen und Anmeldung

Bewerben Sie sich einfach online bis zum 28.02.2020.

Die teilnehmenden Projekte des vector awards für Kunststoff-Energieketten-Anwendungen werden durch eine unabhängige Jury bewertet, die sich aus Fachleuten der Forschung, der Fachpresse und von Herstellerseite zusammensetzt. Gesucht werden Applikationslösungen bei umgesetzten industriellen Anwendungen, die sich durch technische und wirtschaftliche Effizienz, Mut zur Kreativität auszeichnen. Zugelassen sind Anwendungen von Energieketten aus Kunststoff und Kunststoff-Compounds mit allen Mischungen. Mit der Teilnahme erklärt der Einsender rechtsverbindlich das Einverständnis des teilnehmenden Unternehmens zu jeder Art der Berichterstattung / Werbung bezüglich der Anwendung.


Jetzt anmelden

Die glücklichen Gewinner des vector awards 2018

Auf der Hannover Messe wurden die Gewinner des vector award 2018 geehrt. Den goldenen vector award gewann das Unternehmen Loxin 2002 aus Spanien.

 

vector Gewinner 2018

Roboter

Goldener vector

igus Energieführungsketten kommen in zwei Robotern, die für das Bohren und Vernieten von Flugzeugrümpfen übernehmen, zum Einsatz.

Bewässerungssystem

Silberner vector

Der "Hummingbird" ist ein Multitasking-Tool für die Agrarindustrie zur Bewässerung und Düngemittelversorgung von Feldern.

Personenaufzug

Bronzener vector

Die Firma "thyssenkrupp Elevator Innovation GmbH" setzt bei ihren Aufzugtechnologien auf igus Energieführungsketten.

Wasserkraftanlage

Besondere Jury-Erwähnung

Die Firma CorPower Ocean aus Schweden setzt bei dieser Wasserkraftanlage auf igus Energieführungssysteme und Leitungen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Zoe Moser

International PR & Advertising

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.