Neuheiten 2020 - xiros® Kugellager


xiros® Tragrolle aus Edelstahl

xiros Tragrolle aus Edelstahl

Mit FDA-konformen Komponenten

#Weltneuheit #FDA #Kostengünstig
Unsere Tragrolle aus Edelstahl ist mit FDA-konformen Komponenten ausgestattet und unter anderem im Lebensmittel- und Medizinbereich einsetzbar.
Metallfreie xiros® Tragrolle aus Kunststoff (PVC)

xiros Tragrolle aus PVC-Kunststoff

Zu 100 % frei von Metall

#Metallfrei #Glaskugeln #Einbaufertig
Diese metallfreie und einbaufertige Tragrolle eignet sich ideal für Anweder der Chemie-, Medizin- und Halbleiterindustrie.

Tragrolle in zeitlosem Design für Sichtteile

xiros Tragrolle mit xirodur S180-Flanschkugellagern

#Folien-Umlenkrolle #Schick #Schwarz eloxiertes Aluminium
Diese xiros Tragrolle ist speziell für Anwender aus dem Bereich der Etikettiertechnik und des Labellings geeignet.
Zur Neuheit

Pendelkugellager für den allgemeinen Maschinenbau

xiros Pendelkugellager aus xirodur B180 mit Edelstahlkugeln

#Korrosionsbeständig #Erhöhte Lasten #Vier Baugrößen
Das erste xiros Pendelkugellager gleicht nicht nur Schiefstellungen auf Wellen aus, sondern bringt zudem auch ein geringes Gewicht mit.
Zur Neuheit

Elektrostatisch ableitfähige Polymerkugelrolle

xiros Polymerkugelrolle mit F182-Gehäuse und Edelstahlkugeln

#Überkopfeinbau #Korrosionsbeständig
Sicherer Transport von Lasten für die Halbleiter- und Elektroindustrie sowie Fördertechnik.
Zur Neuheit

Tragrolle für die Lebensmittelindustrie

xiros Tragrolle mit xirodur B180-Flanschkugellagern

#Lebensmittelecht #Aluminiumlegierung #Geringer Rollwiderstand
Diese xiros Tragrolle ist für Anwender der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie gedacht.
Zur Neuheit

xiros Sonderteile anfragen

Individuell & kostengünstig: Ihr Polymerkugellager in Wunschform, Wunschauflage & Wunschmaterial


Ganz einfach in nur drei Schritten:
1. Hier Anfrage stellen
2. Wir fertigen Ihr individuelles Sonderteil
3. Sie erhalten Ihr gefertigtes Produkt

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.