Signal-Steckverbinder SUB-D, gerade

  • Ausführung: Standard Stecker
  • Material: Zinkdruckguss vernickelt
  • Isolierkörper: Glasfaser verstärktes Polyester
  • Kontakte: Kupferlegierung, flash vergoldet
  • Max. Dauer-Nennstrom: 5 A
  • Prüfspannung: (L-L) 1200 V
  • Durchgangswiderstand: 1016 Ω/cm
  • Steckzyklen: 50
  • Temperaturbereich: -35 °C bis +100 °C
Technische Daten
Downloads