Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

chainflex® Motorleitung CF885.PE, Spindelleitung/Einzelader

  • Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit
  • chainflex® class: 3.1.1.1
Produkt­beschreibung
chainflex® Motorleitung CF885.PE, Spindelleitung/Einzelader

Typische Anwendungsbereiche
  • Für flexible Beanspruchung
  • Ohne Ölbeeinflussung
  • Vorzugsweise Indooranwendungen
  • Besonders für freitragende Verfahrwege bis 10 m
  • Holz-/Steinbearbeitung, Verpackungsindustrie, Zuführungen, Handling, Verstellvorrichtungen

Garantierte Lebensdauer für diese Serie gemäß Garantie Bedingungen
Weitere Informationen: chainflex® Garantie
Doppelhübe*   1 Millionen3 Millionen5 Millionen
Temperatur,v max. [m/s]a max.VerfahrwegR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
von/bis [°C]freitragend[m/s2][m]   
+5 / +15   17,518,519,5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17,518,519,5
* Höhere Anzahl Doppelhübe möglich – bitte fragen Sie nach Ihrer individuellen Berechnung.
Zertifikate und Standards
Flammwidrig
Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20, FT-1 Silikonfrei
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) EAC
Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01561 CTP
Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00450 CE
In Anlehnung an 2014/35/EU UL/CSA AWM
Style 10107, 600 V, 80 °C
Technische Daten
Downloads