Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

robolink® D Standard Robotergelenk Baugröße 50 symmetrisch

Produkt­beschreibung
robolink® D-Robotergelenk mit zwei PRT Rundtischlagern

Rundtischlager (iglidur® PRT) mit Kunststoffgehäuse. Hauptkomponente ist ein Schneckengetriebe. Dadurch bleibt die Mittelbohrung frei für die Durchführung von z.B. Kabeln. Die Gelenke können entweder mit oder ohne Motor bestellt
werden.
  • Selbsthemmender Antrieb
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI-Kit für Nullposition optional adaptierbar
  • 2 Stk. Aluminium-PRT (PRT-02-xx-AL), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert). Anwendung z.B. in unseren low-cost Roboterarmen als vordere Gelenke (RL-D-20 und RL-D-30)
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.