robolink® D-Robotergelenk mit einem PRT Rundtischlager und AbdeckplatteRundtischlager (iglidur® PRT) in einem Kunststoffgehäuse. Hauptkomponente ist ein Schneckengetriebe. Dadurch bleibt die Mittelbohrung frei für die Durchführung von z.B. Kabeln. Die Gelenke können entweder mit oder ohne Motor
bestellt werden.
- Selbsthemmender Antrieb
- Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
- Anwendung z.B. horizontal auf Grundplatte
- 1 Stk. Aluminium-PRT (PRT-02-xx-AL), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert), Anwendung z.B. in unseren low-cost Roboterarmen als vordere Gelenke (RL-D-20 und RL-D-30)