Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

robolink® D Low-Cost Robotergelenk Baugröße 20 asymmetrisch

Produkt­beschreibung
robolink® D-Robotergelenk mit einem PRT Rundtischlager und Abdeckplatte

Rundtischlager (iglidur® PRT) in einem Kunststoffgehäuse. Hauptkomponente ist ein Schneckengetriebe. Dadurch bleibt die Mittelbohrung frei für die Durchführung von z.B. Kabeln. Die Gelenke können entweder mit oder ohne Motor
bestellt werden.
  • Selbsthemmender Antrieb
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Anwendung z.B. horizontal auf Grundplatte
  • 1 Stk. Low-Cost-PRT (PRT-02-xx-LC), Schneckenwelle aus Kunststoff RN33, Anwendung z.B. in Handverstellungen
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.