Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 50 | asymmetrisch | PRT

Produkt­beschreibung
drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 50 | asymmetrisch mit einem PRT Rundtischlager und Abdeckplatte

Rundtischlager (iglidur® PRT) in einem Kunststoffgehäuse. Hauptkomponente ist ein Schneckengetriebe. Dadurch bleibt die Mittelbohrung frei für die Durchführung von z.B. Kabeln. Die Gelenke können entweder mit oder ohne Motor
bestellt werden.
  • Selbsthemmender Antrieb
  • Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Anwendung z.B. horizontal auf Grundplatte
  • 1 Stk. PRT Bauform 01 (PRT-01-xx), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert), hohe Steifigkeit
Technische Daten
Downloads