Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

robolink® RL-DC - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit Abtriebsencoder

  • Kleine Version
  • 5 Freiheitsgrade
  • Abtriebsencoder
  • Reichweite: 680 mm
  • Traglast: 500 g
  • Schutzklasse: IP52

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
Vordefinierte 5 Achskinematik mit robolink® D Gelenken, igus® Schrittmotorkits, Blechbiegeteilen als Verbindungstechnik, igus® e-ketten® und chainflex® Leitungen.

5 Achsen Komplettmodul bestehend aus:

1. robolink® D-Robotergelenk Baugröße 30 mit einem PRT Rundtischlager und Abdeckplatte in High end Version (RL-D-30-102-50-01035), Motorkit mit NEMA23, Ausführung mit Schritt-Motor und Abtriebsencoder (RL-D-30-MK-C-N23-01)
2. Verbindungsteil Base-30
3. Verbindungsteil 30-30
4. robolink® D-Robotergelenk Baugröße 30 mit zwei PRT Rundtischlager in High end Version (RL-D-30-101-50-01000) , Motorkit mit NEMA23, Ausführung mit Schritt-Motor und Abtriebsencoder (RL-D-30-MK-C-N23-01)
5. Verbindungsteil 270 mm
6. robolink® D-Robotergelenk Baugröße 20 mit zwei PRT Rundtischlager in Standard Version (RL-D-20-101-38-01000),  Motorkit mit NEMA17, Ausführung mit Schritt-Motor und Abtriebsencoder (RL-D-20-MK-C-N17-01)
7. Verbindungsteil 240 mm
8. robolink® D-Robotergelenk Baugröße 20 mit zwei PRT Rundtischlager in Standard Version (RL-D-20-101-38-01000),  Motorkit mit NEMA17, Ausführung mit Schritt-Motor und Abtriebsencoder (RL-D-20-MK-C-N17-01)
9. robolink® 5 Achse Wellgetriebe, Drehachse. Motorkit mit NEMA17, Ausführung mit Schritt-Motor und Abtriebsencoder (RL-SC-17-N11-00-28-020KA)
igus® e-kette® & 5m Leitungen je Motor, Encoder, Abtriebsencoder aus der Basis geführt
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.