Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

iglidur® C500, Plattenhalbzeug

  • Hohe Medien- und Temperaturbestandigkeit
  • Wasserdampfbestandig
  • Gute Reib- und Verschleiswerte

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
iglidur®-Halbzeug C500

iglidur® C500 kann in Anwendungen bis zu +250 °C eingesetzt werden und ist extrem medienbeständig (wie z.B. bei Reinigungsvorgängen mit Wasserstoffperoxid), verschleisfest und verfügt über niedrige Reibwerte. Auch geeignet für verschiedene Sonderanfertigungen. Die Farbe zeigt den Einsatz unter extremen Umwelteinflüssen.

Materialeigenschaften
  • Hohe Medien- und Temperaturbestandigkeit
  • Wasserdampfbestandig
  • Gute Reib- und Verschleiswerte

Typische Anwendungsbereiche
  • Anlagenbau
  • Ventile
  • Chemische Industrie
  • Prozestechnik
Wann nehme ich es?
  • Wenn ein extrem medienbeständiges Gleitlager mit hoher Flexibilität benötigt wird
  • Wenn ein sehr verschleißfestes und nbeständiges Gleitlager benötigt wird
Wann nehme ich es nicht?
Zertifikate und Standards
RoHS-konform<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.