iglidur®-Halbzeug A500Gleitlager aus iglidur® A500 können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden und sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen (FDA-konform). Sie besitzen eine
außergewöhnlich gute Chemikalienbeständigkeit und eignen sich so für die schwierigsten Einsätze im Umfeld der Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie. Obwohl iglidur® A500 ein sehr weicher Werkstoff ist, besitzt er gleichzeitig eine hervorragende Druckfestigkeit, selbst bei hohen Temperaturen.
Materialeigenschaften - Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
- FDA-konform
- Für Temperaturbeständigkeit von –100 °C
- bis +250 °C
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
Typische AnwendungsbereicheWann nehme ich es?- Wenn FDA-Konformität gefordert ist
- Wenn sehr hohe Chemikalienbeständigkeit gefordert ist
- Gute Abriebfestigkeit
- Temperaturbeständig von –00 °C bis +250 °C
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn höchste Verschleissfestigkeit gefordert ist iglidur® X6 oder iglidur® Z
- Wenn keine hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit gefordert ist iglidur® A180 oder iglidur® A200
- Wenn ein preisgünstiges Universallager gesucht wird iglidur® G oder iglidur® P
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
Zertifikate und Standards