Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

iglidur® J350, Plattenhalbzeug

  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
iglidur®-Halbzeug C500

iglidur® J350 verbindet universell gute Verschleißfestigkeit, Flexibilität und Temperaturbeständigkeit zu einem sehr vielseitigen iglidur® Werkstoff mit breitem Anwendungsspektrum.

Materialeigenschaften
 
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
  • Besonders gut geeignet für Rotationen
Typische Anwendungsbereiche
When to use it?
  • Wenn ich ein hochverschleißfestes Lager für Rotationen bei mittleren und hohen Belastungen suche 
  • Wenn ein preisgünstiges Lager für hohe Temperaturen gesucht wird
  • Wenn Presssitz bis +150 °C erforderlich ist 
  • Wenn es bei hohen Belastungen auf hohe Verschleißfestigkeit ankommt
  • Wenn das Lager Stößen und Schlägen ausgesetzt wird
When not to use?
  • Bei Temperaturen über +180 °C dauernd iglidur® X
  • Wenn es auf geringste Reibung ankommt iglidur® J
  • Wenn ein günstiges reibungsarmes Lager gesucht wird iglidur® D oder iglidur® R
  • Bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten iglidur® J
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Zertifikate und Standards
RoHS-konform<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.