Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

iglidur® W300, Plattenhalbzeug

  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Auch für weiche Wellen geeignet
  • Unempfindlich gegen Schmutz

Unsicher ob es passt?

Produkt­beschreibung
iglidur®-Halbzeug W300

iglidur® W300 bietet hohe Verschleißfestigkeit, auch bei rauen Wellen oder besonders abrasiven Umgebungsmedien. Dieser Werkstoff hat von allen Werkstoffen der iglidur® Reihe die größte Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen.


Materialeigenschaften
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
  • Auch für weiche Wellen geeignet
  • Unempfindlich gegen Schmutz

Typische Anwendungsbereiche
  • Automation
  • Druckindustrie
  • Holzbearbeitung
  • Mechatronik
  • Prüftechnik und Qualitätssicherung Branchenlösungen
Wann nehme ich es?
  • Wenn besonders hohe Lebensdauer gefordert wird
  • Wenn es auf niedrigen Gleitreibwert und extrem hohe Abriebfestigkeit ankommt
  • Bei Wellen aus Edelstahl V2A
  • Bei sehr rauen Wellen oder abrasiven Medien
  • Schmutzresistent
Wann nehme ich es nicht?
  • Bei hohen Lasten ab 50 MPa iglidur® Q, Seite 423
  • Wenn Temperaturen dauernd größer als +90 °C vorliegen iglidur® H oder iglidur® X
  • Bei sehr feuchten Umgebungsbedingungen iglidur® P
  • Wenn ein besonders wirtschaftliches Lager gewünscht wird iglidur® G
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden
Zertifikate und Standards
RoHS-konform<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS 2)
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.