Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

iglidur® J350-PF, 3D Druck Filament

  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) 
  • Schmier und und wartungsfrei
  • Höhere Temperaturbeständigkeit: bis 180 °C (dauernd) 
  • Verarbeitung anspruchsvoll: für Experten geeignet
Produkt­beschreibung
iglidur® J350-PF 3D Druck Filament

Verschleißbauteile aus igus® Tribo-Filament sind bis zu 50 mal verschleißfester als Standard-Materialien für den 3D-Druck und erreichen damit eine äußerst hohe Lebensdauer. Aufgrund der sehr guten tribologischen 
Eigenschaften eignen sie sich hervorragend zum 3D-Drucken von Ersatz-und Verschleißteilen für z.B. Gleitlager, Antriebsmuttern, Zahnräder und sonstige Verschleißteile. Die igus® Tribo-Filamente können auf 3D-Druckern verarbeitet werden, die auf dem Strangablegeverfahren (FDM/FFF) beruhen und bei denen die Düsentemperatur einstellbar ist. 
 
Typische Anwendungsbereiche 
  • Sondermaschinenbau 
  • Vorrichtungsbau 
  • Komplexe Verschleißteile
Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise des iglidur® J350-PF 3D Druck Filaments im Downloadbereich.
Technische Daten
Downloads

Andere Lösungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Christoph Föttinger

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.