drylin® R - anodized aluminum adapter RJUI-21 - Low Clearance - iglide® J liner

  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Liner made of iglide® J: Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C) JUI-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglide® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.