drylin® R - RJUI-23, Self-Aligning Linear Plain Bearing, inch

  • Hard anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made from iglide® J
  • Temperature range -40°F to +194°F JUI-01 (standard), JUI-20 (low clearance)
  • Best shafting for iglide® J: drylin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
  • Includes o-rings
  • Secure by retaining clips (not included)

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.