drylin® R - Self-Aligning, Open Linear Plain Bearing OJUI-23, inch

  • Hard anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J Temperature range -40°F to +194°F JUIO-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglidur® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.