drylin® R - Closed, anodized aluminum adapter for aluminium shafting RJ200UI-01

  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® J200
  • Temperature range -40°F to +194°F (-40°C to +90°C) J200UI-01 (standard)
  • Ideal for aluminum shafting

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.