drylin® R - linear slide bearing OE7UI-01

  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® E7
    Temperature range -40°F to +194°F, E7UIO-01 (standard)
  • Suitable shafting: case-hardened, 300 series stainless, hard-chrome and hard-stainless steel
Technische Daten

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.