drylin® E Schaltnetzteil 240W/24V/10.0A

DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
igus-icon-lupe
1 von 2
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
DLE-PS-NDR-240-24-10.0 product image
  • Nennleistung: 240 W
  • Eingangsspannung: 90 - 264 VAC
  • Ausgangsspannung: 24 V
  • Ausgangsstrom: 10 A
  • Montage: DIN Rail TS-35
  • Schutzfunktionen: Überlast, Überspannung, Übertemperatur
igus-icon-lieferzeit-dotDLE-PS-NDR-240-24-10.0

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung