drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 20 | symmetrisch| PRT
drygear® Schneckengetriebe | Baugröße 20 | symmetrisch| PRT
Rundtischlager (iglidur® PRT) mit Kunststoffgehäuse. Hauptkomponente ist ein Schneckengetriebe. Dadurch bleibt die Mittelbohrung frei für die Durchführung von z.B. Kabeln. Die Gelenke können entweder mit oder ohne Motor bestellt
werden.
- Selbsthemmender Antrieb
- Standardmotoroption: Schrittmotor NEMA17 / 23 / 23XL
- INI-Kit für Nullposition optional adaptierbar
- 2 Stk. PRT Bauform 01 (PRT-01-xx), Aluminium-Schneckenwelle (AL hart-anodisiert), hohe Steifigkeit
Abmessungen
B1 | ||
B2 | ||
G1 | ||
G2 | ||
H1 | ||
H3 | ||
L1 | ||
L2 | ||
S1 | ||
S2 | ||
H2 |
Mechanische Eigenschaften
Übersetzung | ||
Wirkungsgrad |
Anforderungen
Bauart |