igubal® Axialgelenkigubal®-Axialgelenke sind korrosionsbeständig und können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.
Das Gehäuse und die Kugelzapfen bestehen aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.
Bei den Standard-Axialgelenken ist die Kugelkappe aus iglidur® W300 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
- Verbindung für rotierende und schwenkende Bewegung
- Geringes Gewicht
- Sehr leicht zu montieren
- Schwingungsdämpfend
- Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen