igubal® Axialgelenkigubal®-Axialgelenke sind unempfindlich gegen Schmutz und Staub.
Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -30 °C bis +80 °C.
Bei den Standard-Axialgelenken ist die Kugelkappe aus iglidur® W300 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch niedrigste Reibwerte im Trockenlauf und äußerst geringe Stick-Slip-Neigung auszeichnet. Letzteres ist besonders wichtig bei geringen Belastungen und sehr langsamen Bewegungen.
- Verbindung für rotierende und schwenkende Bewegung
- Geringes Gewicht
- Sehr leicht zu montieren
- Schwingungsdämpfend
- Unempfindlich gegen Schmutz und Staub
Viele weitere Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen