igubal®-Kugelkalotte J4EMJeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen.
Der iglidur® J4-Werkstoff bietet eine geringe Feuchtigkeitsaufnahme und ist besonders kostengünstig.
Materialeigenschaften- Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
- Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
- Schwingungsdämpfend
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Bestes Material beim Einsatz von weichen Wellen
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Typische Anwendungsbereiche- Anlagenbau
- Modellbau
- Möbel/Industrial Design
- Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?- Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
- Wenn Bauteile der Maßreihe E eingesetzt werden sollen
- Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
- Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn über +90 °C herrschen
- Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
- Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
ToleranzenWartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Alle Werte ohne Toleranzangabe werden nach DIN ISO 2768-m behandelt.