igubal® Gelenkkopf mit Innengewindeigubal®-Gelenkköpfe sind korrosionsbeständig und können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Hervorzuheben ist die Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub.
Gehäuse aus igumid G, besonders schlagfestes, langfaserverstärktes Polymer. Langzeitig geeignet für Temperaturen von -40 °C bis +90 °C
Hier ist die Kugelkalotte aus iglidur® J4 gefertigt, einem Werkstoff, der sich durch seine geringen Kosten, und niedrige Reibwerte im Trockenlauf auszeichnet.
- Wartungsfreier Trockenlauf
- Besonders kostengünstig
- Keine Schmierung
- Hohe Steifigkeit
- Sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Ausgleich von Kantenbelastungen
- Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Staub und Flusen
- Korrosions- und chemikalienbeständig
- Einsetzbar in flüssigen Medien
- Hohes Dämpfungsvermögen
- Geeignet für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen
- Sehr spielarm gelagerte Innenringe
- Sehr geringes Gewicht
Typische Anwendungsbereiche- Fahrradbau
- Anlagenbau
- Verpackung
- Offshore