igubal®-Kugelkalotte XEMJeder iglidur®-Werkstoff besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen.
Der iglidur® X-Werkstoff bietet hohe Temperaturbeständigkeit in Verbindung mit hoher Druckfestigkeit und chemischer Beständigkeit.
Materialeigenschaften- Für Temperaturen von –100 °C bis + 250 °C im Dauerbetrieb
- Universelle Chemikalienbeständigkeit
- Hohe Druckfestigkeit
- Sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme
- Hervorragende Verschleißfestigkeit im gesamten Temperaturbereich
Typische Anwendungsbereiche- Anlagenbau
- Modellbau
- Möbel/Industrial Design
- Viele weiterer Anwendungsbereiche finden Sie bei unseren Branchenlösungen
Wann nehme ich es?- Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
- Wenn Bauteile der Maßreihe E eingesetzt werden sollen
- Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
- Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
| Wann nehme ich es nicht?- Wenn über +250 °C herrschen
- Wenn Abmessungen über 12 mm benötigt werden
- Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Nutzen Sie unsere Filtermöglichkeiten, um das geeignete Produkt zu finden |
ToleranzenWartungsfreie igubal®-Kalotten werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Alle Werte ohne Toleranzangabe werden nach DIN ISO 2768-m behandelt.