igusigus-icon-cart(0)
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit, für einzelne Artikel, 10-15 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.

xiros® Rillenkugellager xirodur® A500, bis 120 °C, Edelstahlkugeln

BB-6000-A500-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6000-A500-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 von 2
BB-6000-A500-10-ES product image
BB-6000-A500-10-ES technical drawing
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
  • Ringmaterial: xirodur® A500
  • Käfigmaterial: PA (Polyamid)
  • Kugelmaterial: Edelstahl

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Christoph Föttinger
Christoph Föttinger

igus-icon-phone+43 7662 57763

Beratung und Lieferung

Persönlich:
Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr


Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Einkaufen bei igus®