Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Konfektionierte Leitungen nach Festo Standard

Diese readycable® Leitungen sind nach dem Festo Standard konfektioniert. Die Antriebsleitungen wurden speziell für den Einsatz in der Energieführungskette entwickelt, um beim Einsatz in bewegten Anwendungen ausfallsicher zu sein. Die besonders lange Lebensdauer wird zusätzlich mit 36 Monaten Garantie unterstützt. Diese hohe Qualität wird gewährleistet, indem alle chainflex® Leitungen von igus® im hauseigenen Labor einzeln geprüft und in millionenfachen Zyklen getestet werden. Bei igus® haben Sie die Wahl zwischen 4000 konfektionierten Leitungen, die Sie direkt online bestellen oder anfragen können. Je nach Ihren Bedürfnissen werden die Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen ohne Aufschlag präzise zugeschnitten. Dies gilt auch für kleine Mengen. Sie erhalten hier Produkte in vielen erforderlichen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA.

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Material
Anforderungen

Anzahl Produkte: 44

readycable® Encoderleitung nach Festo Standard KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, Basisleitung, PUR 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.4.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, Basisleitung, PVC 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard KES-MC-1-SUB-9-xxx, Basisleitung, PUR 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.4.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard KES-MC-1-SUB-9-xxx, Basisleitung, PVC 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-M12W8-E-xxx-N-S1G15, Basisleitung, PVC 7,5 x d
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 5.5.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-M12W8-E-xxx-N-S1G15, Basisleitung, TPE 6,8 x d
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 5.5.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-S1G9-E-xxx-LE6, Basisleitung, PUR 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.4.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-S1G9-E-xxx-LE6, Basisleitung, PVC 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Servoleitung nach Festo Standard NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, Basisleitung, PUR 7,5 x d
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Servoleitung nach Festo Standard NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, Basisleitung, PUR 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • Offshore
  • Kühlmittelbeständig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Kerbzäh
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 4.2.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Servoleitung nach Festo Standard NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, Basisleitung, PVC 7,5 x d
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 5.5.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Servoleitung nach Festo Standard NEBM-M23G8-E-xxx-N-LE8, Basisleitung, PVC 10 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Silikonfrei
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 4.2.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Busleitung nach Festo Standard FBA-CO-SUB-9-M12, Basisleitung, PVC 12,5 x d
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • UV-beständig
  • Flammwidrig
  • chainflex® class: 4.3.2.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15, Basisleitung, PUR 10 x d
  • Beanspruchung: Für hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Kerbzäh
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 5.5.3.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
readycable® Encoderleitung nach Festo Standard NEBM-M12G8-E-xxx-S1G9, Basisleitung, TPE 6,8 x d
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • PVC-frei
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage