Cobots

Anzahl Produkte: 24

ReBeL® Cobot 4 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 4
  • Nutzlast (max.): 3 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 495 mm
  • Nennreichweite: 350 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 6,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
ab 2 999,99 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL® Cobot 6 DOF

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 6
  • Nutzlast (max.): 2 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 664 mm
  • Nennreichweite: 400 mm
  • Dynamik mit 500 g Nutzlast: min. 7 Picks/min
  • Eigengewicht: 8,2 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Servicerobotik, Cobot Funktionen vorbereitet
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante
ab 4 199,99 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
Neu

ReBeL KID

Produktinformation
  • Anzahl der Achsen: 5
  • Nutzlast (max.): 0,5 kg
  • Wiederholgenauigkeit: ±1 mm
  • Reichweite: max. 313,6 mm
  • Eigengewicht: 4 kg
  • Mögliches Einsatzgebiet: Ausbildungzentren, Hochschulen, Lehre, Bildungsstätten
  • Steuerung: Plug and Play oder Open Source Variante

 
ab 3 499,00 EUR/Stk.
Zur Produktseite

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
ab 3 599,00 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL vollintegriertes Wellgetriebe | Baugröße 105

Produktinformation
  • voll integriertes Einzelgetriebe mit Motor, Steuerung und Encoder
  • Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • Motortreiberplatine CAN-BUS
  • 25% leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Weitere Informationen finden Sie in unserem ReBeL Wiki
ab 641,77 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL vollintegriertes Wellgetriebe | Baugröße 80

Produktinformation
  • voll integriertes Einzelgetriebe mit Motor, Steuerung und Encoder
  • Abtrieb mit Encoder und Befestigungsflansch
  • bürstenloser DC Motor (Außenläufer)
  • Motortreiberplatine CAN-BUS
  • 25% leichter als herkömmliche Wellgetriebe durch Einsatz von igus® Hochleistungspolymeren
  • Weitere Informationen finden Sie in unserem ReBeL Wiki
ab 443,92 EUR/Stk.
2 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

7. Achse für weitere Roboter

Produktinformation
  • Bis zu 4x mehr Arbeitsraum für Roboter
  • Hubwege bis 3000 mm, weitere Hübe auf Anfrage
  • Wiederholgenauigkeit ± 0,3 mm
  • Geschwindigkeit bis zu 0,3 m/s
  • Kinematik wird über Digitale I/Os angesteuert werden
  • Passend für igus robolink, Epson, Universal Robot, Omron, Franka Emika, Doosan, Kawasaki, ABB, Fanuc, Kuka, uvm

Optional erhältlich
ab 2 248,09 EUR/Stk.
6 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Base

Produktinformation
Set bestehend aus
  • Adapterplatte
  • 2 Schnellspanner
  • vorgefertigtes Bohrbild
  • Höhe: 183 mm
  • Breite: 300 mm
ab 64,86 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
  • Bei der e-kette handelt es sich um die TRE.30.050.0.B
ab 270,13 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 72 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Skin - Antistatische Schutzhaube

Produktinformation
Schützt vor
  • statischer Aufladung
  • Abrieb
Passgenau Hülle für den
ReBeL Cobot 4 DOF und
ReBeL Cobot 6 DOF
 
ab 181,37 EUR/Stk.
8 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

Energieführung für ReBeL Cobot

Produktinformation
  • Schnelle und einfache Montage und Demontage der Teile innerhalb weniger Minuten
  • Cobot Schellen werden über rutschfestes, siliconfreies Klettband am ReBeL-Arm befestigt
  • Durch die Silikonfreiheit auch in der Automobilbranche einsetzbar
ab 270,13 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Cobot Greiferset - CobotPump

Produktinfomration
  • Greifer
  • Leitungssatz
  • Adapterplatte
  • Softwareintegration
  • Plug and Play Lösung
ab 1 143,80 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite

ReBeL Cobot Greiferset - SCHUNK EGP-25

Produktinformation
  • Unterschiedliche Greifer
  • Leitungssatz
  • Adapterplatte
ab 990,50 EUR/Stk.
4 Artikel, davon versandfertig:
2 in 48-72 Stunden
Zur Produktseite

ReBeL Cobot Arbeitsplatz

Produktinformation
  • Modular
  • Kostengünstig
  • Einfach & schnell integriert
  • Kabeldurchführung
ab 4 970,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
in 2-3 Wochen versandfertig
Zur Produktseite
Neu

ReBeL Fingergreifer

Produktinformationen
  • Kompatibel mit allen igus ReBeL Modellen
  • 4-Finger Greifer im Hand-Design
  • Motion plastics für geringes Eigengewicht
ab 1 840,00 EUR/Stk.
1 Artikel, davon versandfertig:
1 in 24-48 Stunden
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.