Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Komplette Roboterarme

Mit robolink® Roboterarmen lassen sich monotone und gefährliche Prozesse kostengünstig und einfach automatisieren. igus® bietet dafür zum einen komplette Standard-Gelenkarme ohne Greifer, zum anderen können die Roboterarme mit dem robolink® Designer individuell konfiguriert und mit einem Greifer der Firma SCHUNK oder dem Hubsauger von MM Engineering versehen werden. Mit diesem Tool lassen sich außerdem die Bewegungsabläufe des Roboters simulieren, um eine bessere Vorstellung für die Anwendung zu bekommen. Bei Bedarf bietet die Commonplace Robotics GmbH eine auf robolink® D abgestimmte Industriesteuerung an, die über eine intuitive Software die Programmierung des Gelenkarms ermöglicht. Da die robolink® Komponenten auf einem modularen Baukastenprinzip basieren, sind sie mit eigenen Bauteilen kombinierbar, können einzeln erworben und mit einer selbstprogrammierten Steuerung betrieben werden. Dadurch ist robolink® nicht nur besonders vielseitig, sondern auch flexibel an Veränderungen im Automatisierungs-Prozess anpassbar.  
 

Produkte

Anzahl Produkte: 12

robolink® RL-DCi - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit integrierter Steuerung
  • Vordefinierte 5-Achs-Kinematik mit robolink® D-Gelenken und integrierter Steuerung
  • 3,5" Touchscreen als Bedienpanel für einfache Steuerung
  • Ultrakompakt – kein Schaltschrank mehr notwendig
  • 1 Digitale In/Out Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen auf 24V-Level, erweiterbar auf 3 Module
  • Reichweite: 680 mm
  • Traglast: 500 g
  • Jetzt simulieren

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DCi - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit integrierter Steuerung
  • Vordefinierte 4-Achs-Kinematik mit robolink® D-Gelenken und integrierter Steuerung
  • 3,5" Touchscreen als Bedienpanel für einfache Steuerung
  • Ultrakompakt – kein Schaltschrank mehr notwendig
  • 1 Digitale In/Out Modul mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen auf 24V-Level, erweiterbar auf 3 Module
  • Reichweite: 510 mm
  • Traglast: 1000 g
  • Im Designer aufrufen

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Kleine Version
  • 4 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 600 mm
  • Traglast: 1000 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Große Version
  • 4 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 710 mm
  • Traglast: 3000 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Kleine Version
  • 5 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 680 mm
  • Traglast: 500 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

Zur Produktseite
robolink® RL-DC - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade, mit Motorencoder und INI-Kit
  • Große Version
  • 5 Freiheitsgrade
  • Motorencoder
  • INI-Kit
  • Reichweite: 790 mm
  • Traglast: 2500 g
  • Im Designer aufrufen
  • Schutzklasse: IP52

Auf Anfrage

Zur Produktseite
robolink® RL-DP - Komplettmodul 4 Freiheitsgrade
  • Nutzlast bis zu 30 NTaktzeiten > 7 s
  • Reichweite bis zu 620 mm
  • Optional auch als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder optional als Hutschienen-Version
  • Als 4 DOF oder 5 DOF
  • Optimierte Antriebe für reduziertes Umlenkspiel
  • Steiferer Aufbau durch neues Design des Grundgerüstes 
  • Software kostenlos erhältlich   iRC Software 
  • Dynamik mit 500 g: min. 7 picks/minute
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
robolink® RL-DP - Komplettmodul 5 Freiheitsgrade
  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 7 s
  • Reichweite bis zu 790 mm
  • Optional auch als Version mit Steuerung im Schaltschrank oder optional als Hutschienen-Version
  • Als 4 DOF oder 5 DOF
  • Optimierte Antriebe für reduziertes Umlenkspiel
  • Steiferer Aufbau durch neues Design des Grundgerüstes 
  • Software kostenlos erhältlich  iRC Software
  • Dynamik mit 500 g: min. 7 picks/minute
  • Roboter Standardfarbe: Schwarz, individuelle Farbauswahl möglich

Auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.