Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Verbindungselemente

robolink® D Verbindungselemente dienen dazu, die einzelnen Gelenke des Roboterarms miteinander zu verknüpfen. Dazu gehören die Anschlussbasis, mit der der Roboter auf einer Oberfläche montiert werden kann und die Verbindungselemente für Gelenke. Letztere sind in Standardlängen erhältlich, können mit dem robolink® Designer aber auch individuell an die gewünschte Länge angepasst werden, um den Abstand zwischen den Achsen zu vergrößern oder zu verkleinern. Auch das Material der Verbindungselemente für Gelenke kann je nach Anwendungsfall angepasst werden: Erhältlich sind Elemente aus lackiertem Stahlblech. Da robolink® auf dem modularen Baukastenprinzip basiert, sind auch die Verbindungselemente einzeln erhältlich und ermöglichen somit problemlos das Nachrüsten oder Anpassen des Roboterarms.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.