Mein Ansprechpartner
igus® polymer Innovationen GmbH

Photo-Play-Straße 1

4860 Lenzing

+43 7662 57763
+43 7662 57751

Gelenke

robolink® Gelenke sind die beweglichen Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Verbindungsblechen des Roboterarms. Bei igus® sind sie mit Schnecken-, in verschiedenen Größen erhältlich. Da für die Zahnräder und Rundtischlager der Gelenke Hochleistungspolymere eingesetzt werden und diese Trockenschmierstoffe enthalten, ist keine zusätzliche Schmierung notwendig. Das macht robolink® wartungsfrei und sauber. Zudem wird so der Einsatz in schmutziger Umgebung problemlos möglich, denn Staubpartikel können an den Gelenken nicht haften. Kombiniert man robolink® D Gelenke mit einem Schrittmotor, übernimmt dieser die Bewegung mit hoher Wiederholungsgenauigkeit, auch bei Anwendungen mit Spritzwasser. Die Gelenke sind einzeln erhältlich und mit eigenen Bauteilen kombinierbar.
 

Produkte

Filter

System

Anzahl Produkte: 22

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Johannes Rauscher

igus® polymer Innovationen GmbH

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.