RX E-Rohre - extrem spänedicht und aufklappbar

Wieder gute Testergebnisse für RX-Rohr

Im igus®-Labor testen wir die Spänedichtigkeit von Energierohren unter realen Bedingungen.
Getestet wurde eine RX40.100.100.0 mit 100.000 Doppelhüben und 1000 g gemischten Stahlspänen in einer Trommel.

Das Ergebnis: Nach 100.000 Doppelhüben unter Zufuhr von 1000 g Metallspänen waren 0,23 g Späne in den Innenraum des Rohrs eingedrungen. Keine Späne in den Anschlägen oder den Deckeln, keine Kratzer oder Beschädigungen außen.
Spänedicht - für alle Arten von Spänen und Anwendungen
Spänetests im igus®-Labor unter realen Bedingungen beweisen die enorme Spänedichtheit des RX-Rohrs.
Späneeindring-Versuch: Im RX-Rohr wurden nach 100.000 Zyklen nur 0,23 g Späne im Innenraum gefunden.

Weitere Informationen

in 3-4 Werktagen versandfertig RX Rohre

E-Rohr mit späneabweisendem Design

in 3-4 Werktagen versandfertig