Automobilelektronik sicher bewegt mit Energieketten

Elektrisch gesteuerte Funktionen in PKW, Nutz- und Spezialfahrzeugen werden immer komplexer. Entstehen Schäden an den Strom- und Signalleitungen, leidet nicht nur die Funktion des Fahrzeugs, sondern mitunter auch der Ruf des Herstellers. Unsere Energieführungen schützen Ihre bewegten Leitungen. Sie kommen z. B. in elektrischen Schiebetüren, Sitzverstellungen und Heckklappen zum Einsatz. Dabei sind sie auf die neuesten Anforderungen ausgerichtet: Sie erfüllen nicht nur die Aufgabe, Leitungen in engen Bauräumen über unzählige Zyklen zu führen, sie sind darüber hinaus leicht und leise, in Zeiten der Elektromobilität und im New Interior wichtige Kriterien.

Vorteile von igus e-ketten:

  • Kostengünstig
  • Leicht und leise
  • Leitungsschonend
  • Leicht zu montieren
  • Hohe, berechenbare Lebensdauer
  • Individuelle Anpassung möglich (an Gewicht und Belastung)
  • Zertifiziert nach IATF 16949

Platzsparende und sichere Leitungsführungen

E2 micro e-kette

Serie E2 micro

  • Hoher Torsionswiderstand
  • Kleinste Innenhöhen und Biegeradien
  • Anschlusselemente optional mit Zugentlastung
  • Kleine Teilung für ruhigen Lauf
  • Leitungsschonender Innenraum
  • Geringes Gewicht
E1 e-kette

Serie E1

  • Kostengünstige Lösung für hohe Stückzahlen
  • Beliebig zu kürzen und zu verlängern durch angespritztes, modulares Kettenband
  • Leicht aufzuklappen
  • Befestigungsmöglichkeit durch die Bohrung am Kettenband
e-rib für Wellrohre

e-rib für Wellrohre

  • Geringer benötigter Bauraum trotz weiter Reichweite
  • Leitungsschonend durch definierten Biegeradius
  • Leicht nachrüstbar
  • Stabil gegen ungewollte Bewegungen zur Seite
  • Keine Veränderung der Wellschlauchdichtigkeit
news 2022 banner
snapchain 2.0

Einfacher und günstig sicher führen

draw-e-chain

Leitungen führen auf engstem Raum

cable clip

Cable Clip zur schnellen Befestigung von Leitungen

Einsatzbereiche

New Interior

Produkte für den Autoinnenraum der Zukunft

Autonom arbeitende Lieferwagen, selbstfahrende Vans und Conference Shuttles mit verfahrbarem Mobiliar: So können die Innenräume der Zukunft aussehen, mit mehr elektrisch bewegten Komponenten, effizient im engen Raum eingesetzt. Dass die Bewegung zuverlässig, leise und unauffällig funktioniert, dafür sorgen unsere e-ketten und Lagertechnik. 
Jetzt entdecken

e-kette in Schiebetür

Schiebetüren

Leitungsschutz auf engstem Bauraum durch definierte Radien und Kinematiken, z.B. für Keyless-Entry-Systeme und Safety-Features:
e-ketten in Scheibenwischern

Scheibenwischer

Verlängert nicht nur die Lebensdauer von Strom- und Energiezuführungen, sondern auch von medienführenden Leitungen:
e-kette in der Heckklappe

Heckklappe

Lebensdauerverlängernde Führung für Heiz- und Beleuchtungseinheiten in Klappen und Türen:
e-kette in Fensterheber

Fensterheber

Sichere Strom- und Datenversorgung auf kleinstem Raum:
e-kette in Scheinwerfern

Scheinwerfer

Stabile Führung für mehr Sicherheit:
e-kette im Schiebedach

Schiebedach

Ergänzt die Hardware bei Heizfunktionen oder selbstverdunkelnde Scheiben:
e-kette im Sitz

Sitzverstellung horizontal

Elastische e-kette mit UL94-V2-Klassifizierung, besonders leicht montier- und befüllbar:
e-kette im Sitz

Sitzverstellung rotierend

Radienschutz der Leitungen bei einem Schwenkwinkel von 200°:

Kostenlose Musterbox

Mit Informationen zu Anwendungen mit Energieführungen im Fahrzeug und sechs Produktmustern: e-ketten der Serien E1.10, E2 micro und E2 mini, außerdem eine igubal Koppelstange und zwei iglidur Clipslager.
Jetzt bestellen

Im VR treffen

Tauchen Sie mit unserem Experten ins iguverse ein und erleben Sie unsere motion plastics für Automotive ganz neu.
Jetzt Termin vereinbaren