Raumportalroboter drylin®

Das Baukastensystem der drylin Portal-Reihe sorgt in Portalanwendungen für kostengünstiges, schmiermittelfreies Gleiten

Die Anforderungsprofile für motorische Verstellungen werden immer anspruchsvoller, die Bauräume enger und für Konstruktionen werden individuelle Lösungen gesucht. Die Raumportalrober-Lösungen von igus® sind als individuelles oder in 24 Stunden lieferbare Standard-Variante erhältlich.
Technische Daten:
  • Tragfähigkeit: 50 N
  • Wiederholungsgenauigkeit: 0,8 mm
  • Max. Geschwindigkeit: 0,5 m/s
  • Max. Beschleunigung: 1,5 m/s²
  • Arbeitsraum: 3000 x 300 x 750 mm
drylin Raumportal DLE-RG

Alle Vorteile der igus® Raumportalroboter

Dreidimensionale Linear-Anwendungen realisieren

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand

Typische Anwendungsbereiche:
  • Mess- und Prüfautomation 
  • Handhabungs- und Montagetechnik
  • Identifikation in der Mikroelektronik und Medzintechnik
  • Aufgaben im Kleinteile-Handling
  • Einfache Handhabungsaufgaben
Portalroboter mit definierten Hublängen in 24 Stunden

Individuellen Raumportalroboter konfigurieren und anfragen

Fragen Sie Ihren individuellen Raumportalroboter online an und senden Sie uns das von Ihnen ausgefüllte Anfrageformular. Gern stehen wir auch für eine telefonische Beratung für Sie bereit.

 
Individuellen Raumportalroboter anfragen
Individuellen Raumportalroboter anfragen

Technik rauf mit igus Raum-Portalroboter
  • Lasten bis zu 5 kg
  • Präzisionsanforderungen bis ca 0,2 mm
  • Geschwindigkeiten bis max. 0,5 m/s
  • Schmutzunepfindlich da Schmierfrei
Kosten sparen mit igus Raumportalroboter

Kosten sparen

  • Kostengünstigne Komplettsysteme mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör
  • Einfacher, modularer Aufbau
  • Alles aus einer Hand
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus® Robot Control
Vorteile von igus Raumportalrobotern sind bewiesen

Bewiesen

igus Raumportalroboter sind nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • 100 % sauber im Betrieb
  • Kein Auswaschen von Fett und Ölen im Reinigungsprozes
  • Schmier- und wartungsfrei
  • igus® unterstützt die Circular Economy von Kunststoffen und investiert in Chemical Recycling. Erfahren Sie mehr zum Thema unter: Plastic2Oil

igus® Portalroboter in der Anwendung

Portalroboter-Steuerung mit Software

igus® Robot Control

Fertige Robotersteuerungen mit Software

Dieses Set ermöglicht Ihnen eine intuitive Steuerung Ihres drylin® E Portalroboter. Mit der zugehörigen Software können Sie den Roboter über eine graphische Benutzeroberfläche programmieren und steuern.
Zur Robotersteuerung mit Software

Die Motorsteuerung für Ihren Raumportalroboter

Anwählen, anklicken, ansteuern...

Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten, Laufzeiten – einfach definiert mit der neuen webbasierten Steuerung für drylin® E Linearsysteme von igus®.

Zur D1 Motorsteuerung
Motorsteuerung dryve D1 für Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC-Motoren

Die einfache Montage der igus® Raumportalroboter

Nützliche Informationen zum Aufbau

Montageanleitung Raumportal
Montagehinweise Initiatorkits


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.