drylin® Miniatur-Linearachse - SLN-27-14/15

SLN Miniatur-Linearmodul

Klein und kompakt

Basiert auf der schmierfreien drylin® N-Flachführung Baugröße 27

100 % schmierfrei

Gewindespindel kugelgelagert für einen spielarmen und dynamischen Lauf

Manuelle und motorbetriebene Bedienung möglich

Zubehör erhältlich


SLN-27-14 Schlitten mit manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert

SLN-27-15 Schlitten mit axialer Federvorspannung (Preload) und manueller Spiel- und Höheneinstellung, Spindel kugelgelagert
SLN-27-04

Lieferprogramm:

Technische Daten

Bestellnummer Hublänge Gewicht zusätzl.
(pro 100 mm)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Drehzahl
max.
Antriebsmoment
   
    [g] [g] axial[N] radial[N] [U/min] [Nm]    
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-100 100 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150 150 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200 200 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-250 250 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0127-100 100 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0127-150 150 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0127-200 200 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0127-250 250 60 40 10 40 500 2,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-100 100 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-150 150 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-200 200 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-250 250 60 40 10 40 250 0,2 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Individuelle Hublängen auf Anfrage.

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A Al H E1 E2 E3 l hw lt lb ts tg T d21) l2 ha    
  ±0,2 -0,1 ±0,2 ±0,15 ±0,15 ±0,15   ±0,2 ±0,2         4h9     
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0050-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0050-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 5x5 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0127-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0127-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLN-27-14-0127-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-14-0127-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 6x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-100 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-150 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-200 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig SLN-27-15-0008-250 28 35 21,5 20,5 15 28 76 22 20,5 5 3,5 M3 M5/5x5 / 6,35x12,7 5 15 14,5 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

1) Gewinde/Restgewinde sichtbar


in 3-4 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage