Antrieb für Portalroboter - Gantry Drive

Die Anbindung von drylin® E Elektromotoren innerhalb Flächen- oder Raumportalroboter erfolgt in der Regel außerhalb des Portalsystems. Die neuen drylin® E Gantry Drives bieten den Vorteil den Motor zwischen zwei Linearachsen zu positionieren. Der Motor ragt nicht mehr aus dem System und kann frei zwischen den Achsen positioniert werden.

  • Bauraumsparend
  • Kompakter Portalaufbau
  • Für Schritt- & EC/BLDC Motoren und Getrieben
  • Mehr Sicherheit durch Encoder und Bremse
Typische Anwendungsbereiche: Portalroboter, Mess-Systeme (Schichtdicken Farb/Lackierauftrag etc.)
Antrieb für Portalroboter Gantry drive 1040 und 1660


Das Antriebssystem ist in zwei Baugrößen lieferbar


Gantry drive 1040

Gantry drive 1040 System von igus

Pfeile klicken für Detailansicht


Gantry drive 1660

Gantry drive 1660 System von igus

Pfeile klicken für Detailansicht

Platzsparender Aufbau im Portalroboter-System

Die komopakte Bauweise des drylin E Antriebssystem für Portalroboter, XYZ-Portale und Flächenportale ist besonders platzsparend.
Platzsparendes Antriebssystem für Portalroboter von igus
Bestellnr. Motor Variante
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0001 NEMA23 Litze 244,62 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0002 NEMA23 Stecker, metrisch 298,58 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0003 NEMA23 Encoder 395,57 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0004 NEMA23 Encoder und Bremse 706,78 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0005 NEMA23XL Litze 274,34 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0006 NEMA23XL Stecker, metrisch 372,90 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0007 NEMA23XL Encoder 488,07 EUR In den Warenkorb
in 5-6 Werktagen versandfertig GD-0008 NEMA23XL Encoder und Bremse 745,08 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0009 NEMA34 Stecker, metrisch 550,53 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0010 NEMA34 Encoder 680,82 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0011 NEMA34 Encoder und Bremse 901,57 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0012 NEMA23 Litze 644,37 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0013 NEMA23 Stecker, metrisch 698,33 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0014 NEMA23 Encoder 795,32 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0015 NEMA23 Encoder und Bremse 1 106,53 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0016 NEMA23 Litze 644,37 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0017 NEMA23 Stecker, metrisch 698,33 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0018 NEMA23 Encoder 795,32 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0019 NEMA23 Encoder und Bremse 1 106,53 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0020 NEMA23XL Litze 674,09 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0021 NEMA23XL Stecker, metrisch 772,65 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0022 NEMA23XL Encoder 887,82 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0023 NEMA23XL Encoder und Bremse 1 144,83 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0024 NEMA23XL Litze 674,09 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0025 NEMA23XL Stecker, metrisch 772,65 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0026 NEMA23XL Encoder 887,82 EUR In den Warenkorb
in 10 Werktagen versandfertig GD-0027 NEMA23XL Encoder und Bremse 1 144,83 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0028 NEMA34 Stecker, metrisch 861,28 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0029 NEMA34 Encoder 991,57 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0030 NEMA34 Encoder und Bremse 1 212,32 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0031 NEMA34 Stecker, metrisch 861,28 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0032 NEMA34 Encoder 991,57 EUR In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage GD-0033 NEMA34 Encoder und Bremse 1 212,32 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog


in 5-6 Werktagen versandfertig
in 10 Werktagen versandfertig
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Andreas Kniebeis, B.Eng.

E-Mail schreiben

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.