ZLW-1080 Breit und stabil

Die breite Bauform ergänzt das umfangreiche Programm der Zahnriemenachsen

74 mm Wellenabstand

Reduziertes Spiel im Wirkpunkt

Gute Momentenstütze

Flache Bauhöhe von 45 mm

Schmierfrei

Kombinierbar mit Schritt- und DC Motoren

Motorflansch, Kupplung, Initiator erhältlich


Typische Anwendungsbereiche: Automation & Handling, Vending, Verpackung, Medizin, Trägerachse für Mehrachspositioniersysteme
Zahnriemenachse 1080

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A AI H E2 E3 I R f It sg ha hc Iz I2 d2    
  -0,3     ±0,15 ±0.15   ±0,15   ±0,3           h9    
ZLW-1080-02-S-100-L (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1080-02-S-100-R (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) 107 100 45 94 87 204 74 1 52 M6 22 0 27 12 10 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Bestellnummer E Lp dp T1 T2 d    
    ±0.2     ±0.25 ±0.25    
ZLW-1080-02-S-100-L (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1080-02-S-100-R (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) 94 40 6,4 36 26,5 M6 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1) Maß X frei wählbar

Mehr Informationen:


Lieferzeit auf Anfrage