triflex® R Anbindungen für Universal Robots (Metall)

Als Hersteller von hochwertigen, strapazierfähigen, leichtem und in dem Falle auch noch günstigen Teilen aus Kunststoff haben wir lange überlegt, die Universal Robots Schellen aus Metall einfach aus dem Sortiment zu streichen. Denn die neuen Cobot Schellen sind ehrlich gesagt so viel besser.
 
Jedoch gibt es auch Befürworter/Liebhaber dieses Artikels, wodurch wir uns entschieden haben, sie doch noch online zu lassen.  

Entscheiden Sie selbst aber auch die Lieferzeit der neuen Cobot Schellen ist deutlich kürzer.
Metall vs. Kunststoff

Vorteile von Kunststoff gegenüber Metall

  • Gewichtsersparnis
  • Preisersparnis
  • keine Lackkratzer
  • deutlich kürzere Montagezeit
  • kürzere Lieferzeit

Anwendungsbeispiel mit Metallschellen

  • Sichere Leitungsführung mit triflex® R an Universal Robots, was die neuen Cobot Schellen auch können
  • Einfache aber deutlich langsamere Anbindung mit Schraubschellen im vergleich zu den neuen Cobot Schellen
  • Für 2 triflex® R Größen – Ø 30 und 40
  • Nur für UR3, UR5 und UR10. Die neuen Cobot Schellen passen auch auf den UR16
  • Für TRC, TRE und TRL e-ketten®. 

Durchmesser der UR Metallschellen

Triflex UR Metallschellen Durchmesser

wählen Sie je nach Nenndurchmesser des UR Roboters

Armdurchmesser der UR3, 5, 10

triflex_R_UR_Typen

Die Position am Roboter bestimmt den Durchmesser

Bestellnummer Nenn-
durchmesser
Ø
Position für
UR-Roboter
mit
Zähne
 
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.054.Z0 54 B UR 3 52,14 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.066.Z0 66 A UR 3 53,82 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.075.Z0 75 B UR 5 54,31 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.086.Z0 86 A für UR5 / B für UR10 UR5 / UR 10 55,43 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.108.Z0 108 A UR 10 57,78 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.054.Z1 54 B UR 3 X 52,20 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.066.Z1 66 A UR 3 X 53,88 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.075.Z1 75 B UR 5 X 54,37 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.086.Z1 86 A für UR5 / B für UR10 UR5 / UR 10 X 55,49 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.965.108.Z1 108 A UR 10 X 57,85 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.054.Z0 54 B UR 3 56,11 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.066.Z0 66 A UR 3 57,78 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.075.Z0 75 B UR 5 58,28 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.086.Z0 86 A für UR5 / B für UR10 UR5 / UR 10 59,40 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.108.Z0 108 A UR 10 61,75 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.054.Z1 54 B UR 3 X 56,17 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.066.Z1 66 A UR 3 X 57,85 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.075.Z1 75 B UR 5 X 58,34 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.086.Z1 86 A für UR5 / B für UR10 UR5 / UR 10 X 59,46 EUR In den Warenkorb
in 3-4 Werktagen versandfertig TR.911.966.108.Z1 108 A UR 10 X 61,81 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Montagevideo Metallschellen

Montagevideo Kunststoff Schellen

Passende triflex® e-ketten®:

Serie TRC:

Geschlossenes Design

Späneschutz

Glatte Außenkontur

Serie TRE:

"easy"-Design

Sehr leicht zu befüllen

Leitungen einfach reindrücken

Serie TRL:

Leichte Variante mit "easy"-Design

Sehr leicht zu befüllen

Kostengünstig

TRE

TRE.40.058.0.B


in 3-4 Werktagen versandfertig