Der igus®-Baukasten für schnell drehende Anwendungen als "Standard-Produkt"

Produktexperten im Gespräch

Engineering Service

Individuelle Dreh-Energieführung gesucht? Nutzen Sie unser Know-How für Ihre Lösung. Unsere Experten beraten Sie gerne.
Experten anfragen
Whitepaper Dreh-Energieführung

Kostenlose Designtipps

Zehn wertvolle Tipps für die richtige Führungsrinne bei Kreismodulen, wenn Sie diese selbst konstruieren möchten.
Whitepaper anfordern
RBR Konfigurator

Online-Konfigurator

Konfigurator für Kreisbewegung im CAD Bereich, Energiekette einfach passend zur Anwendung konfigurieren.
Zum Konfigurator

Weniger Schnittstellen mit statischen Dreh-Modulen

Diese Dreh-Module bestehen aus einer statischen Führungsrinne. Der Festpunkt der e-kette® wird an der Führungsrinne befestigt und der Mitnehmer am drehenden Teil der Anlage. Es werden e-ketten® der Serie E4.1 für die Dreh-Module genutzt. Die statischen Dreh-Module eignen sich ideal für einfache Befestigung bei beengten Platzverhältnissen.

Maximaler Drehwinkel 400° (Systemabhängig)

Drehgeschwindigkeit bis zu 180°/s

Modulaufbau mit standardisierten Befestigungsvarianten

Integrierte Zugentlastung und Leitungsführung in der Führungsrinne


Typische Anwendungsbereiche:
Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Produktions- Anlagen/Material-Handling, Industrie-Roboter, Medizintechnik, Windkraftanlage, Fahrgeschäfte in Freizeitparks, Satelliten-Teleskope
 
Statisches Drehmodul

Statische Dreh-Module

Preise und Verfügbarkeit

Hinweis: Preise ohne e-kette und ohne Leitungen

Art. Nr. e-kette® Gesamtlänge Kettenglieder Drehwinkel Außen-Ø Innen-Ø Höhe max. Ltg. Ø
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 751 21 400 400 150 55 7,5 878,93 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 1 172,21 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 1138 35 300 800 300 150 18 1 595,58 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 1434 23 300 900 400 170 15 1 790,36 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1770 29 300 1200 400 220 28 2 636,21 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2241 31 300 1500 800 230 25 3 268,19 EUR In den Warenkorb
in 8 Wochen versandfertig IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 2643 37 300 1800 800 270 38 4 590,25 EUR In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Hinweis: Preise ohne e-kette und ohne Leitungen



in 8 Wochen versandfertig