drylin® Linearmodule mit Spindelantrieb

schmierfreie Linearmodule

SHT Lieferprogramm

Verschiedene Werkstoffe für Welle und Spindel

Alle Lagerstellen komplett schmiermittelfrei durch den Einsatz von iglidur® Hochleistungspolymeren

Hochtemperaturversion verfügbar

SHT-Linearmodule können als Mehrschlittensystem oder mit Rechts/Links-Gegenlauf konfiguriert werden

kompaktes Linearmodul

SLW Lieferprogramm

Flache drylin® Führungsschienen oder Hochprofil

Verwindungssteife Doppelwellenprofile

Korrosionsbeständige Variante aus Edelstahl lieferbar

Antrieb: Trapez- oder Steilgewinde

Geeignet für manuelle und motorische Verstellungen


Einrohrführung für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel

drylin® EasyTube

drylin® Einrohrführung für leichte Verstellbewegungen mit innenliegender Spindel

Ohne Spindel als Messsystem mit Skalierung verfügbar

Flanschversionen für axiale Befestigung an Flächen und Profilen

SAW - Linearmodul

SAW - Linearmodul

Wahlweise Trapez- oder Steilgewinde

Gewinde-Antriebsspindel mit Kugellager

Schienenprofil mit hoher Bauform, extrem verwindungssteif

Hohe Stabilität


SHT - Kreuztisch

Als Standard- und Preload-Version erhältlich

Hohe Präzision, extreme Steifigkeit und genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung

Verstellung über Trapezgewinde

Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich

SLW - Kreuztisch

Für Handverstellungen

Profilschiene drylin® W, aus Aluminium, hart anodisiert oder Aufbau komplett aus Edelstahlmaterialien VA und V4A (Hohe Verwindungssteifigkeit)

Optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar


Winkeltriebe

Zubehör für drylin® Linearmodule

Handräder, Winkeltriebe, Spindelklemmungen, Positionsanzeiger, und mehr
Winkeltriebe

drylin® E - Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

drylin®-Produktfinder

drylin®-Produktfinder Antriebstechnik

drylin® SLW

drylin® SLW - Vorteile des Systems auf einen Blick.