Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Für manuelle und elektrische Verstellung

drylin Positionsanzeiger für igus Linearmodule und Kreuztische

Positionsanzeiger

  • Analoge oder elektronische Digitalanzeige
  • Zähler bis 5 Stellen
  • Hohe Batterielebensdauer (Elek. Anzeige)
  • Auch mit Handklemmung kombinierbar
Zu den Positionsanzeigern
drylin Spindelklemmung für igus Linearmodule und Kreuztische

Wellenklemmflansch

  • Zum Anbau an Positionsanzeiger
  • Sichert Spindel gegen unbeabsichtigtes Verdrehen
  • Für unterschiedliche Spindeldurchmesser
Zum Wellenklemmflansch
drylin Handräder für igus Linearmodule und Kreuztische

Handräder

  • Drehknopf:definierter Standard bei Kompletteinheineiten
  • Unterschiedliche Außendurchmesser möglich
  • Verschiedene Griffvarianten möglich
Zu den Handrädern
drylin Winkeltriebe für igus Linearmodule und Kreuztische

Flexibler Winkeltrieb

  • Flexible Anpassung an Ihre Einbaulage durch stufenlose
    Winkelverstellung (um 360 ° schwenkbar)
  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Klemmung über Madenschrauben
  • Ausgangswelle Ø 12 mm h7
Zu den Winkeltrieben
drylin Winkeltrieb für igus Linearmodule und Kreuztische

Beidseitiger Winkeltrieb

  • Beidseitiger Wellenausgang für Winkeltriebe
  • Für Drehübertragungen von 90°
  • Konfiguration mit Spindelklemmung/Positionsanzeiger/
    Handrad möglich
  • Auch für Schwerlast
Zum beidseitigem Winkeltrieb
drylin Winkeltrieb mit Handrad für igus Linearmodule und Kreuztische

Winkeltrieb mit Handrad

  • Max. Drehmoment 3 Nm
  • Bauteile aus Edelstahl
  • Einfache Reinigung/Spülung mit Wasser
  • Kompatibel zu drylin SHTC-20-EWM-HYD
Zum Winkeltrieb mit Handrad

Adapterplatte

Für Positionsanzeiger und/oder Spindelklemmung.

Winkelbausatz

drylin® SHT-WS ist der neuer Winkelbausatz für die Spindellineartischreihe SHT.

Flexwelle

Die ideale Ergänzung für drylin® Spindel-Lineartische.

SLW-1040 Spindelunterstützung

Schlaue Lösung für lange Hubwege der SLW-Linearmodule
Bausatz zur Motoranbindung NEMA23

SHT Zubehör für Motoranbindungen

„Verheiraten“ Sie Ihren Motor schnell und einfach mit den wartungsfreien drylin® Lineareinheiten. Spacer, Motorflansch und Kupplung bilden den Bausatz für den unkomplizierten Anbau Ihres NEMA23.
Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen

Montagehalter für drylin® ZLW Zahnriemenachsen

Für die Befestigung von drylin® ZLW Zahnriemenachsen an Aluminium Konstruktionsprofilen
Spacer - Höhenausgleich für SLW/SHT-Linearmodule

Spacer - Höhenausgleich für SLW/SHT-Linearmodule

Der Spacer ist ein Distanzstück aus Aluminium, das die gewählte drylin® Lineareinheit auf die passende Höhe Ihres NEMA-Schrittmotors bringt.
Adapterkit für Portalaufbau

Adapterkit für Portalaufbau

Einfacher & schneller Mehrachsportalaufbau

Für Spindel- und Zahnriemenachsen

Vorbereitet zur Energiekettenmontage

Platz- und gewichtssparend

Nutensteine zur Befestigung

Nutensteine zur Befestigung

Nutensteine bieten für das drylin® W-Hochprofil variable Befestigungsmöglichkeiten von z.B. Sensoren und Initiatoren.