Schmierfreie drylin® ZLW-OD Zahnriemenachse in Baugröße 16

Gegenläufig

gegenläufige Zahnriemenachse
Die neue drylin® Zahnriemenachse ZLW-OD in der Baugröße 1660 komplettiert die Serie an gegenläufigen Linearachsen. Ein robuster Aufbau basierend auf dem schmierfreien drylin® W-Linearbaukasten, Aluminiumtraversen und Rillenkugellagern in den Umlenkungen ermöglicht ein sehr schnelles gegenläufiges Positionieren mit einem maximalen Hubweg von 3.000 mm. Für die motorische Verstellung kann die Achse anschlussfertig mit drylin® NEMA-Schrittmotoren konfiguriert, bestellt und geliefert werden.

Schmierfreie Linearführung auf Basis drylin® W

Individuelle Hublängen bis max. 3.000 mm

Radiallasten bis 200 N

drylin® E-Schrittmotoren (mit oder ohne Encoder und Bremse) lieferbar

Lieferung inklusive Winkelflansch zur Befestigung


Typische Anwendungsbereiche: Handling und Automation, Warenausgabeautomaten, Regalbediengeräte
drylin® Ausrichtung Winkelflansch
ZLW Variante "02" seitlich montiert, ZLW-Ausrichtung Hochkant
drylin® Variante "04" horizontal montiert, ZLW Ausrichtung waagerecht
ZLW Variante "03" stirnseitig montiert

Abmessungen [mm]

Art.-Nr. A Al H Ht E2 E3 L R f lt sg ha lz Hublänge
-0,3 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,3 max.
ZLW-1660-OD-02 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1660-OD-03 104 100 70 70 86 82 248 58 0 79 M8 35 36 3000 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1660-OD-04 104 100 70 70 86 82 248 58 0 74 M8 35 36 3000 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Art.-Nr. l2 d2 d T1 T2 Ws W1 W2 dw1 IW AW
h9 ±0,25 ±0,25
ZLW-1660-OD-02 20 14 M5 - 10 tief 65 60 5 15 54 8,5 328 114 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1660-OD-03 20 14 M5 - 10 tief 65 60 5 15 88 8,5 328 75 Auf Anfrage In den Warenkorb
ZLW-1660-OD-04 20 14 M5 - 10 tief 65 60 5 248 70 Auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D-CAD 3D-CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Mehr Informationen:


Lieferzeit auf Anfrage