E2 R - Zweiteilige e-rohre - Späneschutz - Sehr ruhiger Lauf

E2R Energierohre - kleine Teilung für höhere Geschwindigkeiten und leisen Lauf. igus e-rohre auch für den direkten Spänebereich und Anwendungen mit starker Schmutz- und Staubbelastung wie in der Holz- oder Metallbearbeitung sowie in der Papier-, Textil-, Agrarindustrie oder auch anderen widrigen Umgebungsbedingungen.
Jetzt kostenloses E2R Muster bestellen
  • Sehr guter Schutz gegen Späne (auch heiße Späne)
  • Robust und dicht
  • Platzsparend mit gutem Verhältnis Innen- zu Außenabmessungen
  • Modulare Innenaufteilungsmöglichkeiten
  • Universelles "rundum" Anschlusselement

Außen zu öffnen

in 24-48 Stunden versandfertig Serie R48

Innenhöhe hi: 25 mm
Innenbreiten Bi: 25 - 130 mm
Biegeradien R: 60 - 250 mm
Teilung: 30,3 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R58

Innenhöhe hi: 35 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 200 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 33,3 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig Serie R68

Innenhöhe hi: 45 mm
Innenbreiten Bi: 50 - 250 mm
Biegeradien R: 100 - 300 mm
Teilung: 36 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Fügen und Trennen der E-Rohre.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Kleine Teilung für ruhigen Lauf

Schutz für Leitungen und Schläuche gegen Späne (auch heiße Späne)

Robust und dicht

Platzsparend mit gutem Verhältnis
Innen- zu Außenabmessungen

Modulare Innenaufteilungsmöglichkeiten

Kleine Teilung für leisen, ruhigen Lauf

Sehr kleine Radien durch kleine Teilung möglich

Glatte, späneabweisende Außenkontur

Deckel zur Verkürzung der Montagezeit herausnehmbar

Doppeltes Anschlagsystem für größere freitragende Längen

KMA-Anschlusselemente mit "Rundum"-Befestigungsmöglichkeit

Typische Industriezweige und Anwendungen

Materialtransport

Baumaschinen

Werkzeugmaschinen

Holzbearbeitungsmaschinen

Lange Verfahrwege in vielen Industriezweigen

Halbleiter

ESD Versionen

Theater- und Unterhaltungsbranche

Fahrzeuge

Allgemeiner Maschinenbau etc.

In allen Bereichen mit Schmutz- und Spänebelastung


iF Design award
iF-Design-Preis für Serie R117/R118 und Serie R68
ESD Klassifizierung
ESD-Klassifizierung: Elektrisch leitfähige ESD Versionen auf Anfrage
UL94-V2 Klassifizierung
UL94-V0 Klassifizierungen auf Anfrage
HT-Material
e-rohre aus igumid HT: Heiße Späne (bis 850°C) können sich nicht einbrennen. Als Sonderanfertigung auf Anfrage lieferbar.

in 24-48 Stunden versandfertig
in 3-4 Werktagen versandfertig