System E3

Das System E3 kombiniert kleine Teilung, ruhigen Lauf, geringe Lautstärke, Stabilität, einfache Montage und Wirtschaftlichkeit. Das Federelement als Verbinder ersetzt das Bolzen-Bohrung-Prinzip und verhindert Relativbewegungen zwischen den Gelenken. Damit wird nahezu eine komplette Verschleißfreiheit erzielt (Reinraum). Um die Fertigungs- und Montagekosten zu reduzieren, wird das Federband nicht einzeln, sondern in einer Länge von zehn Kettengliedern aufmontiert.
  • Extrem leiser Lauf (max. 38 dB(A))
  • IPA Reinraumklasse 1 - nahezu kein Verschleiß und Abrieb
  • Schneller und leichter Zugriff auf Leitungen durch Reißverschlussprinzip
  • Gute Stabilität durch stabile, ineinander greifende Gliede
  • Leicht zu kürzen und zu verlängern

Typische Industriezweige und Anwendungen
Halbleiterfertigung und -bearbeitung, Optik, Bestückungsautomaten, Fördertechnik, Messtechnik, Drucker und Plotter, Anwendung im Reinraum, allgemeiner Maschinenbau

 
System E3

Lieferprogramm:


in 3-4 Werktagen versandfertig E3.10

Innenhöhe hi: 10 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 15 - 48 mm
Teilung: 16,7 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E3.15

Innenhöhe hi: 15 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 32 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

in 3-4 Werktagen versandfertig E3.22

Innenhöhe hi: 22 mm
Innenbreiten Bi: 20 - 60 mm
Biegeradien R: 44 - 75 mm
Teilung: 16,7 mm

Auswahlhilfe e-ketten®

Über die Angabe konkreter Parameter und mit Hilfe einer Vergleichstabelle finden Sie schnell die richtige e-kette®.

Montageanleitung

Öffnen und Schließen der e-kette®. Innenaufteilung und Zugentlastung.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Reinraum
IPA Klassifizierung - Report IG0704-400: ISO Class 1, gemäß Norm DIN EN ISO 14644-1 für System E3, Serie E3.15.040.075.0 bei v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s
iF Design award
iF - Design Award 2005

in 3-4 Werktagen versandfertig