triflex® - Für 2D- und 3D-Bewegungen, geschlossen

Die triflex® Serie wurde entwickelt, damit Kabel während einer dreidimensionalen Bewegung sicher geführt werden. In diesem Fall wurde die Flexibilität eines Schlauchs mit der Stabilität einer e-kette® mit fest definiertem Radius kombiniert. Das einzigartige modulare Programm ermöglicht sehr komplexe Bewegungen. Als Beispiel: Kombination von einachsig, zweiachsig und dreiachsig bewegten Kettengliedern in einer e-kette®.
Geschlossene und zu öffnende Sektionen können kombiniert werden
Trennen - Seitenteil aufhebeln, leicht verdrehen und anschließend trennen
Öffnen nur Serien 352/353 - Schraubendreher in Öffnungen einstecken und Deckel aufhebeln

Montageanleitung

Fügen, Trennen und Befüllen der triflex®.

Anwendungsbeispiele

Anwendungen in verschiedensten Industriebereichen und im igus® - Testlabor.

Ein oder zwei Bewegungsrichtungen, geschlossene Bauform

1 Bewegungsrichtung

Lieferzeit auf Anfrage 332.16

Innenhöhe hi: 16 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 38 - 100 mm
Teilung: 13,3 mm

Lieferzeit auf Anfrage 332.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
2 Bewegungsrichtungen

Lieferzeit auf Anfrage 332.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 30 mm

Lieferzeit auf Anfrage 332.75

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm

Ein oder zwei Bewegungsrichtungen, zu öffnen

Zu öffnen

Lieferzeit auf Anfrage 352.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 10 - 250 mm
Teilung: 30 mm

Drei Bewegungsrichtungen, geschlossene Bauform

3 Bewegungsrichtungen

Lieferzeit auf Anfrage 333.16

Innenhöhe hi: 16 mm
Innenbreite Bi: 16 mm
Biegeradien R: 38 - 100 mm
Teilung: 13,3 mm

Lieferzeit auf Anfrage 333.32

Innenhöhe hi: 32 mm
Innenbreite Bi: 32 mm
Biegeradien R: 75 - 250 mm
Teilung: 25 mm
 

Lieferzeit auf Anfrage 333.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 100 - 250 mm
Teilung: 30 mm

Lieferzeit auf Anfrage 333.75

Innenhöhe hi: 75 mm
Innenbreite Bi: 75 mm
Biegeradien R: 140 - 300 mm
Teilung: 36 mm

Drei Bewegungsrichtungen, zu öffnen

Zu öffnen

Lieferzeit auf Anfrage 353.50

Innenhöhe hi: 50 mm
Innenbreite Bi: 50 mm
Biegeradien R: 10 - 250 mm
Teilung: 30 mm

Dieses modulare, robuste, Gelenksystem ist geeignet für:

3-axiale Bewegungen für Maschinen jeder Art

Für schmutzige Umgebungen

Hohe Zugfestigkeit

Wo rechteckige Formen gefragt sind

Komplett geschlossen - zuverlässiger Schutz gegen Schmutz und Späne

Kombination von verschiedenen Biegeradien und Achsen

Verbinden und Trennen an jedem Glied möglich

Angeflanschte Anschlußelemente oder Montagewinkel, stahlverzinkt

Serie 352 und 353 zu öffnen

Kombination von Serie 353/333 möglich

Typische Industriezweige und Anwendungen

Werkzeugmaschinen

Roboter

Material Handling

Kunststoffindustrie

Baumaschinen

Fahrzeugherstellung

Medizinische Ausstattung

IF -Design Award für triflex®-Design




Torsionsbewegungen möglich

Lieferzeit auf Anfrage